Publicar produtos
ComFlor® 210  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 210  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 210  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 210  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Arquivado

    ComFlor® 210 - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 210 is the original deep composite profile introduced for the first Slimflor systems with wider lower flange steel beams that allow the deck to land on the bottom not the top flange. Cross stiffener technology and the deep profile shape provides a very efficient metal deck and composite slab, with a low usage of concrete. Although it’s especially suited to bear on the extended lower flange of a steel beam, it can also be used on the top flange of a non-composite steel or concrete beam. The nestable profile shape gives low transport and handling costs.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacomflor210
    • Familia de productoComposite Floor Deck
    • Grupo de produtosComFlor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-03
    • Número de edição1
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)210
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural deck systems
    • Número OmniClass23-13 35 23 11 13
    • Título OmniclassMetal Structural Floor Decks