Publicar produtos
ComFlor® 46  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 46  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 46  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 46  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Arquivado

    ComFlor® 46 - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 46 was our first composite flooring profile, introduced in the early 1980s and is still popular today for its primary characterisics of being nestable, easily transported simple and efficient. It is particularly suited for export or difficult access sites, due to the large area of flooring that will fit into a container and because the deck is fast and easy to lay.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacomflor46
    • Familia de productoComposite Floor Deck
    • Grupo de produtosComFlor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-03
    • Número de edição1
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)46
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural deck systems
    • Número OmniClass23-13 35 23 11 13
    • Título OmniclassMetal Structural Floor Decks