Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Monopanel - Wall Profiles - Facade Cladding Profiles for Architectural Wall Cladding systems

Ref. Exclusiva: monopanel-wall
Marca: Tata Steel
Familia do produto: Wall Systems
Grupo do produto: Monopanel
Data de publicação: 2017-06-20
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (1)
Our Monopanel trapezoidal and sinusoidal steel profiled sheets are suitable for a wide range of wall applications for vertical installation. They can be used as single skin or in built-up systems

CE Marking according to EN 14782. 1100 mm cover width - standard length on demand from 2000 mm up to 12000 mm. Available with a Fire Rating of Class A1 (galvanized, magizinc, PE15, PE25)


Material principal: Steel
Material secundario:
Projetado em: France
Fabricado em: France

Categoria BIMobject: Paredes - Painéis sanduíche
Uniclass 1.4 Código: JH31
Uniclass 1.4 Descrição: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 Código: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 Descrição: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_20_68_50
Uniclass 2015 Descrição: Metal profiled sheet cladding systems
NBS Reference Código: 25-20-68-50
NBS Reference Descrição: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
OmniClass Número: 23-15 15 17 13
OmniClass Título: Metal Wall Cladding Sheets