Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Montana - MONTAWALL® Liner Trays for wall

Ref. Exclusiva: montana-montawall
Marca: Tata Steel
Familia do produto: Wall Systems
Grupo do produto: Montana
Data de publicação: 2017-01-06
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (1)
MONTAWALL® liner trays form a variable system of load-bearing liner trays in various finishes, dimensions and lengths. The height and depth of the liner trays can be chosen at will. MONTAWALL® liner trays enable easy, inexpensive design and construction with very good insulation values. The advantages include, in particular, the physical characteristics by means of ventilation, summer heat insulation and almost unlimited design diversity due to various cladding variations.

CE marked in steel (according to DIN EN 10346). Available in lengths from 250mm to 18'000mm with a Colorcoat Polyester 15my or 25my coating (depending on requirement). Available with perforation on request to guarantee high sound absorption values in technically important frequency ranges.


Material principal: Steel
Material secundario:
Projetado em: Switzerland
Fabricado em: Switzerland

Categoria BIMobject: Paredes - Revestimento
Uniclass 1.4 Código: JH31
Uniclass 1.4 Descrição: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 Código: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 Descrição: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_20_68
Uniclass 2015 Descrição: Profiled sheet cladding systems
NBS Reference Código: 25-20-68-50
NBS Reference Descrição: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
OmniClass Número: 23-15 15 17 13
OmniClass Título: Metal Wall Cladding Sheets