Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Montana - SWISS PANEL® - Corrugated and trapezoidal profiles for walls

Ref. Exclusiva: montana-swiss-wall
Marca: Tata Steel
Familia do produto: Wall Systems
Grupo do produto: Montana
Data de publicação: 2017-01-15
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (1)
These profiles are suitable for façades, especially on industrial and commercial buildings. Often these profiles are also used in administrative and residential building segments. The various profile designs provide planners and architects with a large number of design possibilities. Additional specialities, like perforated SWISS PANEL® profiles, stimulates the imagination of architects and building designers.

CE marked in steel (according to DIN EN 10346) and aluminium (according to DIN EN 485-2). Available in lengths from 50mm to 22'000mm with a Colorcoat Polyester 15 or 25my or PRISMA® coating 50my, galvanised or mill finish. Available with perforation on request.


Material principal: Steel
Material secundario:
Projetado em: Switzerland
Fabricado em: Switzerland

Categoria BIMobject: Paredes - Painéis sanduíche
Uniclass 1.4 Código: JH31
Uniclass 1.4 Descrição: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 Código: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 Descrição: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_20_68
Uniclass 2015 Descrição: Profiled sheet cladding systems
NBS Reference Código: 25-20-68-50
NBS Reference Descrição: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
OmniClass Número: 23-15 15 17 13
OmniClass Título: Metal Wall Cladding Sheets