Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

SAB Liner Trays - Wall and roof cladding system inner liner

Ref. Exclusiva: sab-linertrays-wall-and-roof
Marca: Tata Steel
Familia do produto: Wall Systems
Grupo do produto: SAB Profiel
Data de publicação: 2017-01-06
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
SAB structural liner trays offer freedom when choosing and mounting exterior plating and are very fire-resistant if used with glass wool or rock wool insulation material. They also contribute well to sound insulation, where the option of perforation improves the acoustic properties even more.

SAB Structural liner trays are supplied as standard sendzimir galvanized or with an interior coating of 15 mu (PE 15) in the colour RAL 9002 (grey-white) or colour RAL 9010 (white). CE marked to NEN-EN 1090-2:2008/A1:2011 EXC2.


Material principal: Steel
Material secundario:
Projetado em: Netherlands
Fabricado em: Netherlands

Categoria BIMobject: Paredes - Revestimento
Uniclass 1.4 Código: JH31
Uniclass 1.4 Descrição: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 Código: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 Descrição: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_20_68
Uniclass 2015 Descrição: Profiled sheet cladding systems
NBS Reference Código: 25-20-68-50
NBS Reference Descrição: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
OmniClass Número: 23-15 15 17 13
OmniClass Título: Metal Wall Cladding Sheets