Publicar produtos
Calmo upholstered bed

Calmo upholstered bed

2.6 de 5 estrelas2.6(9 avaliações)
Traduzido por Google,
A primeira cama estofada da Team by Wellis Totalmente e confortavelmente estofada, Calmo oferece o cenário perfeito. Sem apoio de cabeça ou com apoio de cabeça 74 cm em couro ou tecido, com apoio de cabeça 109 cm apenas em couro. Designer Kurt Emi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacalmo1720
  • Familia de productoSleeping
  • Grupo de produtosBeds
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-01-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)740
  • Largura (mm)1720
  • Profundidade (mm)2280
Relacionado
  • Material principalCouro
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Camas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56