Publicar produtos
Libero bed system

Libero bed system

Traduzido por Google,
Sistema de cama

Humores, relacionamentos e planos de vida mudam e também influenciam sua cultura do sono. A Libero assume esta dinâmica para criar um sistema de cama mutável: como cama de solteiro é um refúgio de aconchego, como cama de casal uma ilha de alegria de viver.
  • Quadro | Bordo manchado: 24 cores Team by Wellis
  • Maple «Exquisit»: 2 cores
  • Laca brilhante mate: 10 cores
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalibero-2118
  • Familia de productoSleeping
  • Grupo de produtosBeds
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-01-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)425
  • Largura (mm)1900
  • Profundidade (mm)2200
Relacionado
  • Material principalCouro
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Camas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56