Publicar produtos
LoVa Sofa

LoVa Sofa

Traduzido por Google,
Conforto na forma perfeita LoVa é um verdadeiro artista da combinação e oferece mais de 60 opções de configuração diferentes graças às várias profundidades do assento, larguras do assento e elementos extensíveis. Um otomano correspondente está disponível adicionalmente. Sofá de 2 lugares, sofá de 2 1/2 lugares, sofá de 3 lugares, Elementos combinados com ou sem apoio de braço. Tudo em 2 profundidades. Almofada traseira com ou sem apoio.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalova2290140
  • Familia de productoLiving
  • Grupo de produtossofas
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-01-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)575
  • Largura (mm)2290
  • Profundidade (mm)1040
Relacionado
  • Material principalCouro
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Produtos parecidos

4.3 de 5 estrelas 4.3 (21)
4.7 de 5 estrelas 4.7 (30)
4.4 de 5 estrelas 4.4 (70)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (35)
4.4 de 5 estrelas 4.4 (39)