Publicar produtos
Pilkington Pyrostop® BR

Pilkington Pyrostop® BR

Traduzido por Google,

O Pilkington Pyrostop® BR possui classificação de resistência ao fogo de até 120 minutos e oferece classificação de resistência a balas de até UL 752 Nível III. Pode ser combinado com produtos Smartgard® para atingir classificação de resistência a balas de até UL 752 Nível 8.

  • Classificação de resistência ao fogo por até 120 minutos com teste de jato de mangueira obrigatório
  • Classificações de resistência a balas de UL 752 Nível I a UL 752 Nível VIII disponíveis em diferentes composições
  • Proteção contra transferência de calor radiante e condutiva
  • Classificação de segurança contra impactos - atende às normas ANSI Z97.1 e CPSC 16 CFR1201 (Cat. I e II)
  • Pode ser levemente jateado ou gravado em um lado sem afetar a classificação de resistência ao fogo
  • Resiste a choques térmicos
  • Para uso em aplicações internas e externas
  • Garantia limitada de 5 anos
  • Tamanhos grandes disponíveis
  • Disponível em unidades isoladas com outros produtos de vidro, incluindo (mas não se limitando a): Vidro fumê; Espelho unidirecional; Low-E; Refletivo; Vidro artístico; Camada intermediária translúcida (para maior obscuridade e privacidade)
  • Adapta-se às janelas da série Fireframes® Heat Barrier. Entre em contato com a TGP para obter as classificações balísticas permitidas.
  • Disponível para uso em armações compatíveis por terceiros (consulte o fabricante da armação para obter detalhes)
  • Multilaminado, não é uma unidade de gel de polímero sensível
  • Composto por camadas de vidro float Pilkington Optiwhite™ quase incolor, sem fio e com baixo teor de ferro e intercalares intumescentes transparentes

Se você estiver procurando por vidro de entrada forçada com classificação de resistência ao fogo, visite Pilkington Pyrostop® laminado para School Guard Glass®


Especificação
  • For technical data, including Smartgard® Bullet Resistant Levels and Maximum Allowable Sizes, view product fact sheet.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafireglass-pilkington-pyrostop-br
  • Familia de productoFire & Security Rated Glass
  • Grupo de produtosPilkington Pyrostop BR
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina

Disponibilidade da região

Ásia América do Sul América do Norte África