Publicar produtos
CTF - Connector for steel floor
Tecnaria

CTF - Connector for steel floor

Traduzido por Google,

COMPOSIÇÃO DO CONECTOR
um pino com cabeça de 12 mm;
uma placa de base retangular em aço estampado de 38x54 mm, com 4 mm de espessura. O conector do pino e a placa de base são rebitados juntos;
dois pregos passando pelos dois furos da placa.
Todos os componentes do conector são zincados com uma espessura média de proteção de 8 μm, correspondendo a 2 ciclos de resistência à corrosão "Kesternich". Os pregos utilizados são de aço carbono Ø 4,5 mm, comprimento 22,5 mm, Ø cabeça 14 mm.

Especificação
  • Zinc plated steel shear stud connector, 12 mm shank diameter with head, cold riveted to a 38 x 54 x 4 mm base plate, fastened to the steel structure by the two nails. Available shank heights: 40, 60, 70, 80, 90, 105, 125 and 135 mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCTF
  • Familia de productoConnector for steel floors
  • Grupo de produtosFloor reinforcement
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2020-06-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)40
  • Largura (mm)54
  • Profundidade (mm)38
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)0.11
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Reforços
  • Classificação IFCLigação estrutural
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_96_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoReinforcement
  • Número OmniClass23-13 31 21 11
  • Título OmniclassReinforcement Components

Disponibilidade da região

Europa África