Publicar produtos
GTS - MECHANICAL REBAR SPLICING SYSTEM
Tecnaria

GTS - MECHANICAL REBAR SPLICING SYSTEM

Traduzido por Google,
COMPOSIÇÃO Emenda de seção quadrada com furo roscado central que abriga as extremidades das barras a serem unidas. Pregos de aço de alta resistência montados em suportes plásticos para serem inseridos nos orifícios apropriados por meio de um alicate hidráulico especial. Furo de inspeção central para verificar o correto posicionamento das barras. Identificação da peça com marca técnica, lote de produção e diâmetro da barra a ser unida.
Especificação
  • Axial joint for GTS bars in electrolytically galvanized C45 steel, square section, with central threaded hole, for the mechanical joining of reinforcement rods with diameter 8, 10 and 12 mm, by means of 5 mm diameter nails in high strength galvanized steel inserted in the relevant holes by means of special hydraulic pliers.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGTS
  • Familia de productoMechanical rebar splicing system
  • Grupo de produtosReinforcement of reinforced concrete columns
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2020-06-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)20
  • Largura (mm)90
  • Profundidade (mm)20
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)0.23
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Reforços
  • Classificação IFCLigação estrutural
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_96_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoReinforcement
  • Número OmniClass23-13 31 21 11
  • Título OmniclassReinforcement Components

Disponibilidade da região

Europa África