Publicar produtos
MINI CEM - Connector for concrete floor
Tecnaria

MINI CEM - Connector for concrete floor

Traduzido por Google,
COMPOSIÇÃO DO CONECTOR O pino conector de parafuso TECNARIA MINI CEM para lajes de concreto de espessura reduzida é composto por uma haste de aço temperado Fe 360B cementada Ø 10 mm, cabeça redonda Ø 22,5 mm com inserto hexagonal de 6 mm, arruela estabilizadora de giro livre Ø 30 mm, Ø 10 mm corpo roscado. Todos os componentes do conector são zincados com uma espessura média de proteção de 8 μm, correspondendo a 2 ciclos de resistência à corrosão "Kesternich". O conector foi projetado e testado especificamente para conexões com espessuras de concreto muito baixas (os chamados microconcretos) e é feito de aço de alto desempenho.
Especificação
  • Galvanised screw stud connector and free-spinning washer for reduced thickness concrete casting. Element consisting of a Ø 10 mm carburised Fe 360B tempered steel stem, free-spinning washer, Ø 22.5 mm head, Ø 10 mm x 60 mm long threaded body.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMINI-CEM
  • Familia de productoConnector for concrete floors
  • Grupo de produtosFloor reinforcement
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2020-06-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)30
  • Largura (mm)10
  • Profundidade (mm)10
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)0.07
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Reforços
  • Classificação IFCLigação estrutural
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_96_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoReinforcement
  • Número OmniClass23-13 31 21 11
  • Título OmniclassReinforcement Components

Disponibilidade da região

Europa África