Publicar produtos
V CEM - Connector for concrete floor
Tecnaria

V CEM - Connector for concrete floor

Traduzido por Google,
COMPOSIÇÃO DO CONECTOR Conector TECNARIA VCEM parafuso prisioneiro para lajes de concreto, composto por haste de aço temperado 10,9 mm, Ø 14 mm, cabeça hexagonal 15 mm e arruela falsa, corpo roscado Ø 12 mm. O conector é zincado com uma espessura média de proteção de 8 μm, correspondendo a 2 ciclos de resistência à corrosão "Kesternich". Conector com resistência média ao cisalhamento para a realização de conexões rápidas. A pré-perfuração de um furo no concreto é o único requisito preliminar.
Especificação
  • Stud connector with screw and toothed plate for concrete casting integration. Element consisting of a 10.9 mm, Ø 14 mm steel stem, with washer and 15 mm hexagonal head, Ø 12 mm threaded body
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaV-CEM
  • Familia de productoConnector for concrete floors
  • Grupo de produtosFloor reinforcement
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)35
  • Largura (mm)14
  • Profundidade (mm)14
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)0.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Reforços
  • Classificação IFCLigação estrutural
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_96_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoReinforcement
  • Número OmniClass23-13 31 21 11
  • Título OmniclassReinforcement Components

Disponibilidade da região

Europa África