Publicar produtos
H75 Road sign
Tecnivial

H75 Road sign

Traduzido por Google,
Delineador rodoviário cilíndrico com diferentes alturas e níveis de retrorrefletância das classes RA2 e RA3, conforme norma EN-12899.
Especificação
  • According to EN-12899:3 standard. 200 mm Diametre
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicah75-road-sign
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)75
Relacionado
  • Material principalPET
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)1.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSinalética - Sinalização
  • Código ETIMEC003588
  • Nome ETIMTraffic management/road signage
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_10_77_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoad traffic signs
  • Número OmniClass23-39 11 15 17
  • Título OmniclassTraffic Signals

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia