Publicar produtos
R-301 Speed limit Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
R-301 Speed limit Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
    Tecnivial

    R-301 Speed limit Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)

    Traduzido por Google,
    Sinal circular com diferentes diâmetros e níveis de retrorrefletância de classe RA2 e RA3, conforme norma EN-12899.
    Especificação
    • According to EN-12899:1 standard. 1, 65 kg (60 cm) 2,45 kg (90cm) 60 cm 90cm 120cm Diametre
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicar-301-road-sign
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-01
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)1.8
    Relacionado
    • Material principalCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
    • Material secundárioResina de poliéster
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSinalética - Sinalização
    • Código ETIMEC003588
    • Nome ETIMTraffic management/road signage
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_10_77_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoad traffic signs
    • Número OmniClass23-39 11 15 17
    • Título OmniclassTraffic Signals

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia