Publicar produtos
Elevated Classics [Interline] - Silk Satin - 90106
Teknoflor

Elevated Classics [Interline] - Silk Satin - 90106

Traduzido por Google,

A coleção Elevated Classics oferece a beleza atemporal de tecidos clássicos e funcionais com um toque moderno e sofisticado. Seus sutis designs abstratos em tons suaves trazem uma sensação de serenidade a ambientes onde conforto e clareza são essenciais. Com dois designs versáteis, a Elevated Classics oferece a flexibilidade de combinar peças ou usá-las individualmente dentro da coleção. Minimalismo encontra textura. Este padrão de trama elegante traz profundidade e dimensão a qualquer espaço com sua paleta de cores suaves. Limpo, contemporâneo e sofisticado sem esforço, foi projetado para interiores que valorizam a simplicidade moderna e discreta. O tecido Interline é perfeito para criar um pano de fundo relaxante ou adicionar um toque de textura refinada.

Especificação
  • Construction: Heterogeneous Resilient Sheet

    Roll Size: 6 ft. x 75 ft.

    Roll Coverage: 50 sq. yd.

    Total Thickness: 2.3mm

    Finish: Urethane

    Wear Layer: 20mil

    Installation: Glue Down

    Limited Warranty: 12-Year Commercial

    10-Year Under Bed (when installed with TEK One or TEK Five v2 Adhesive/s)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaelevated-classics-interline-silk-satin-90106
  • Familia de productoElevated Classics
  • Grupo de produtosInterline
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
  • Classificação IFCFloor
  • Código ETIMEG019720
  • Nome ETIMSheet material
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 65 16.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 15
  • Título OmniclassResilient Flooring

Disponibilidade da região

América do Norte
United States