Publicar produtos
Symphony [Woodwind] - Minuet - 91102
Teknoflor

Symphony [Woodwind] - Minuet - 91102

Traduzido por Google,

Symphony HPD™ reúne uma variedade de visuais abstratos, cada um inspirado por seu próprio timbre e caráter únicos, para criar um todo harmonioso. A coleção apresenta três designs abstratos exclusivos: Cordas, Sopros e Metais. Como em uma sinfonia, onde as cordas fornecem a linha melódica, os metais adicionam ousadia e potência, e os sopros trazem equilíbrio, cada elemento atua em conjunto com ritmo e harmonia para criar uma coleção inspiradora com infinitas possibilidades. O design Sopros emula um visual clássico e elegante, inspirado em tecidos de trama cruzada. Seus tons suaves e neutros criam uma base calmante que complementa tanto projetos de design contemporâneos quanto clássicos.

Especificação
  • Construction: Heterogeneous Resilient Sheet

    Roll Size: 6 ft. x 75 ft.

    Roll Coverage: 50 sq. yd.

    Total Thickness: 2.3mm

    Finish: Urethane

    Wear Layer: 20mil

    Installation: Glue Down

    Limited Warranty: 12-Year Commercial

    10-Year Under Bed (when installed with TEK One or TEK Five v2 Adhesive/s)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasymphony-woodwind-minuet-91102
  • Familia de productoSymphony
  • Grupo de produtosWoodwind
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
  • Classificação IFCFloor
  • Código ETIMEG019720
  • Nome ETIMSheet material
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 65 16.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 15
  • Título OmniclassResilient Flooring

Disponibilidade da região

América do Norte
United States