Publicar produtos
Traffic 3

Traffic 3

Traduzido por Google,

O Tennant Traffic 3 é uma solução de deck de estacionamento durável, de três camadas, estável à luz, com menos de 100 g/L VOCs. Este sistema é usado para reparar efetivamente áreas erodidas ou inclinadas, enquanto fornece uma textura antiderrapante para ajudar a prevenir acidentes em condições molhadas. Ele é construído para suportar temperaturas extremas, fluidos veiculares e tráfego de veículos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatraffic-3
  • Familia de productoFlooring Systems
  • Grupo de produtosTennant Traffic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Revestimentos de proteção
  • Classificação IFCMaterial
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68
  • Uniclass 2015 DescriçãoProtective coatings
  • Código CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Número OmniClass23-15 21 13 23
  • Título OmniclassCoatings for Concrete and Masonry

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul