As estantes imperiais são a solução ideal para as suas necessidades de arquivo - especialmente no escritório. Seu design exclusivo de economia de espaço economiza até 60% de espaço quando comparado ao equipamento de arquivamento convencional. As estantes imperiais podem ser usadas no ambiente de escritório em qualquer lugar onde o arquivamento de guias seja usado. Ele torna os arquivos mais visíveis ao usar um sistema de codificação por cores e mais acessíveis, mantendo-os na posição vertical e ordenados.
As estantes imperiais estão disponíveis em alturas de 76" e 88" e profundidade legal e carta.
O design exclusivo do slot de fechadura da Imperial oferece uma montagem de encaixe que economiza tempo sem ferramentas.
Divisores de prateleira extra grandes de 7 1/2" de altura x 10 1/2" de profundidade ajustam-se em incrementos de 2" e mantêm as pastas na posição vertical.
As prateleiras ajustam-se em 1 1/2 polegada.
Todos os produtos Tennsco são orgulhosamente fabricados nos EUA.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |