O gabinete de arquivo de cartão contém cartões de papel, microfichas, CDs e DVDs, dados magnéticos de computador e muito mais. Arquivos de aço de extensão total e suspensão total oferecem capacidade de arquivamento de 26-3/4" por gaveta. Tamanho de 4" x 6" para microfichas; tamanho de 5" x 8" para cartões de guia, cartões magnéticos e cassetes de áudio e vídeo; 6" x 9" para envelopes de negativos de filme. Cada gaveta tem um divisor central e dois blocos seguidores. Um cadeado protege todas as gavetas. A construção totalmente soldada oferece seis canais verticais para um quadro estável. A área de indexação extra grande permite uma análise detalhada descrição do conteúdo da gaveta para acesso mais rápido. As travas de polegar mantêm as gavetas fechadas até que você esteja pronto para abri-las. Os compressores deslizantes mantêm os materiais na posição vertical e organizados para facilitar o acesso. um fundo fechado totalmente soldado para manter o armário de arquivo de cartão alinhado estruturalmente mesmo quando totalmente carregado. O arquivo é feito com uma alta porcentagem de material reciclado.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |