TEROSON FO2 SK1&SK2 é um sistema de tiras de vedação elásticas, permeáveis ao vapor e à prova d'água para uso externo com a inovadora tecnologia PSA. Para fornecer proteção contra a umidade e permitir a difusão da umidade residual da construção do nível funcional/de isolamento para o exterior. Pode ser pré-instalado na moldura/perfil devido à elevada absorção de movimento e resistência ao rasgo.
Comprimento do rolo: 25 m
Largura: 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 500mm
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Germany |