Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Solterre Micro PV

Ref. Exclusiva: solterre-micro-pv
Marca: TERREAL Systèmes Solaires
Familia do produto: Solterre
Grupo do produto: PV
Data de publicação: 2018-06-11
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (12)

Solterre Micro PV is a photovoltaic solution aimed at self-consumption.

Photovoltaic (PV) modules transform the sunlight into direct current. Modules are linked to different electrical components (inverter, protection boxes etc.). The whole becomes a photovoltaic system.

For configurations beyond 4C1L, please contact us.

  • Nominal power 250-260 Wc (0~+5Wc tolerance to peak value)
  • IEC 61215 and 61730 certification
  • Dimensions : 1640 x 992 x 40mm (W x L x H)
  • Anodized aluminium framing system
  • Tempered glass
  • Sustains pressure up to 5400Pa (550kg/m²)
  • Return: 16%
  • Weight: 18,5kg



Material principal: Glass
Material secundario: Aluminium
Projetado em: France
Fabricado em: France

Categoria BIMobject: Electrical - Solar Panels
Classificação IFC: Electric Generator
Nome UNSPSC: Solar generators
Código UNSPSC: 26111607
Uniclass 1.4 Código: L74216
Uniclass 1.4 Descrição: Photovoltaic cells/solar panels
Uniclass 2.0 Código: PR-65-80-63
Uniclass 2.0 Descrição: Photovoltaic Modules
Uniclass 2015 Código: Pr_60_70_65_63
Uniclass 2015 Descrição: Photovoltaic modules
NBS Reference Código: 65-80-63
NBS Reference Descrição: Photovoltaic Modules
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 31 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Photovoltaic Collectors
OmniClass Número: 23-35 11 17 15
OmniClass Título: Photovoltaic Collectors
CSI UniFormat II Code: D3010
CSI UniFormat II Title: Energy Supply
Este produto está disponível em:
Europe
  • Belgium
  • France

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Solar Panels

Nome Valor
Color Yellow ; Orange ; Red ; Blue ; Green ; Grey ; Black
Length 2620
Power Output 250 W — 1000 W
Width 1320 mm — 4391 mm

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados