Publicar produtos
Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Mosaic Tile
Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Mosaic Tile
Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Mosaic Tile
Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Mosaic Tile
Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Mosaic Tile
Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Mosaic Tile
Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Mosaic Tile
Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Mosaic Tile
Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Mosaic Tile

    Sevilla KitKat Finger 22x145 mm - Mosaic Tile

    Traduzido por Google,

    O mosaico Sevilla Kitkat Finger oferece uma combinação convidativa de design elegante e charme atemporal. O formato retangular alongado lembra a famosa barra de chocolate e combina com qualquer ambiente, seja comercial ou residencial!

    Graças ao seu formato, o Kitkat Finger é perfeito para superfícies curvas. O formato cria linhas dinâmicas que refletem a luz de forma sutil, adicionando sofisticação à superfície. Imagine um belo bar redondo, um box de chuveiro curvo ou um pilar de sustentação com os Kitkat Fingers.

    O mosaico Sevilla Kitkat Finger é feito de porcelana de alta qualidade com uma camada superior durável em acabamento fosco ou brilhante. O Kitkat Finger possui um design versátil que complementa uma ampla gama de estilos de interiores, do minimalista ao ousado e eclético. O mosaico é fácil de instalar e limpar, o que o torna também uma escolha prática.

    Especificação
    • Use: Indoor, Outdoor, Pool, Wall

      Sheet size: 296x300 mm

      Material: Glazed Porcelain

      Sheets per carton: 10

      Finish: Glossy or Matt

      Weight per carton: 13,30 kg

      Size: 22x145x7,5 mm

      M² per carton: 0,89 M²

      Joint size: 3,0 mm

      Weight per M²: 14,95 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakitkat-finger
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)22
    • Profundidade (mm)7.5
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaico