Publicar produtos
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile
Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile

    Sevilla Oval Finger 23x98 mm - Mosaic Tile

    Traduzido por Google,

    Deixe-se encantar pelo deslumbrante mosaico oval Sevilla e seu formato cativante. Este mosaico oval oferece uma alternativa moderna e inovadora aos designs tradicionais, criando um padrão sutil, porém marcante, que complementa qualquer decoração.

    Assim como o Kitkat Mini, o Oval Finger possui uma superfície côncava. Isso confere ao azulejo um interessante efeito de destaque, fazendo com que ele se sobressaia literalmente no seu projeto! De diferentes ângulos, a luz reflete no mosaico, adicionando profundidade e dimensão à superfície.

    O mosaico Oval Finger é fabricado em porcelana de alta qualidade e finalizado com uma camada superior durável com acabamento brilhante ou fosco. Seu formato alongado torna o Sevilla Oval Finger perfeito para superfícies curvas, como pilares, ilhas de cozinha com bordas arredondadas ou balcões. Os mosaicos são fáceis de instalar e manter, o que os torna uma escolha prática!

    Especificação
    • Use: Indoor, Outdoor, Pool, Wall

      Sheet size: 300x300 mm

      Material: Glazed Porcelain

      Sheets per carton: 10

      Finish: Glossy or Matt

      Weight per carton: 10,20 kg

      Size: 23x98x6 mm

      M² per carton: 0,90 M²

      Joint size: 2,0 mm

      Weight per M²: 11,34 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoval-finger
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)89
    • Largura (mm)23
    • Profundidade (mm)6
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaico