Publicar produtos
Thermory Benchmark thermo-pine C65 Cladding
Thermory Benchmark thermo-pine C65 Cladding
Thermory Benchmark thermo-pine C65 Cladding
    Thermory

    Thermory Benchmark thermo-pine C65 Cladding

    Traduzido por Google,

    Melhore suas paredes com o revestimento de pinho Benchmark durável e surpreendentemente fácil de instalar da Thermory, com décadas de resistência à podridão, estabilidade dimensional incomparável e uma aparência naturalmente bonita com nós distintos.

    Podemos oferecer nosso thermo-pine com o Nordic Swan Ecolabel. A madeira com este rótulo ecológico provém de florestas geridas de forma responsável, não contém produtos químicos e oferece grande durabilidade em condições exteriores.

    Especificação
    • Application: Cladding

      Species: Thermally modified pine

      Modification level: Intense

      Use: Exterior, interior

      Finish: Unoiled

      Texture: Smooth

      Installation types: Hidden

      Installation methods: Screws

      Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicathermory-benchmark-thermo-pine-c65-est
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de produtosBenchmark Pine
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emEstonia
    • Fabricado emEstonia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia