Publicar produtos
Thermory Benchmark thermo-radiata Pine Cladding
Thermory Benchmark thermo-radiata Pine Cladding
Thermory Benchmark thermo-radiata Pine Cladding
Thermory Benchmark thermo-radiata Pine Cladding
    Thermory

    Thermory Benchmark thermo-radiata Pine Cladding

    Traduzido por Google,

    O pinho radiata não tem nós e, quando modificado termicamente, também é durável e mais estável. Crie uma fachada de madeira naturalmente bonita e elegante com fácil instalação.

    Especificação
    • Application: Cladding

      Species: Thermally modified radiata pine

      Modification level: Intense

      Use: Exterior, interior

      Finish: Unoiled

      Texture: Smooth, brushed

      Installation types: Hidden

      Installation methods: B1-1 clip

      Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicathermory-benchmark-thermo-radiata-pine-car3-est
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de produtosRadiata Pine
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emEstonia
    • Fabricado emEstonia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia