Publicar produtos
Thermory Benchmark thermo red oak C57 Cladding
Thermory Benchmark thermo red oak C57 Cladding
Thermory Benchmark thermo red oak C57 Cladding
Thermory Benchmark thermo red oak C57 Cladding
    Thermory

    Thermory Benchmark thermo red oak C57 Cladding

    Traduzido por Google,

    O carvalho vermelho termicamente modificado é uma espécie de madeira nobre premium que faz parte da nossa série Benchmark. O atraente revestimento castanho-avermelhado foi concebido para quem procura nada menos do que o melhor em qualidade e estilo.

    O termo carvalho vermelho apresenta a mesma durabilidade superior do termo-cinza. Raios delicados na superfície da madeira criam uma aparência única e característica, proporcionando a verdadeira estética da madeira e um charme incomparável que nenhum outro material pode igualar. O revestimento de carvalho vermelho dá às paredes um acabamento elegante e atemporal que manterá sua aparência nobre à medida que a madeira envelhece graciosamente.

    Especificação
    • Species: Thermally modified red oak

      Modification level: Intense

      Application: Cladding

      Use: Exterior, interior

      Finish: Unoiled

      Texture: Smooth

      Installation types: Hidden, visible

      Installation methods: PaCS, screws, clips

      Durability class: 1 (25+ years’ protection against wood decay)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicathermory-benchmark-thermo-red-oak-c57-est
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de produtosBenchmark Red Oak
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emEstonia
    • Fabricado emEstonia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia