Publicar produtos
Thermory Drift Sandy Pearl thermo-spruce
Thermory Drift Sandy Pearl thermo-spruce
Thermory Drift Sandy Pearl thermo-spruce
    Thermory

    Thermory Drift Sandy Pearl thermo-spruce

    Traduzido por Google,

    Os produtos da nossa série Drift estão disponíveis em cores realistas e suavemente desgastadas que darão às suas superfícies uma aparência desbotada desejável. Escolha entre um tom de areia suave e um tom de cinza desgastado. As pranchas luxuosamente largas e as cores rústicas e chiques da Drift são adequadas para uso interno.

    Especificação
    • Application: Interior

      Species: Thermo-spruce

      Modification level: Intense

      Use: Interior

      Finish: Painted

      Texture: Brushed

      Installation types: Visible

      Installation methods: Screw

      Durability class: 1 (25+ years’ protection against wood decay)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicathermory-drift-sandy-pearl-thermo-spruce-c15-est
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de produtosDrift Spruce
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emEstonia
    • Fabricado emEstonia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia