Publicar produtos
Thermory Spruce Ignite Cladding
Thermory Spruce Ignite Cladding
Thermory Spruce Ignite Cladding
    Thermory

    Thermory Spruce Ignite Cladding

    Traduzido por Google,

    O padrão de escama de dragão exclusivo do revestimento Thermory Ignite é criado por relevo e tingimento de madeira de abeto termicamente modificada. Ao contrário do yakisugi moderno, que geralmente é criado à mão com uma tocha, o Ignite é produzido usando um processo enganosamente sem chamas.

    Especificação
    • Easy maintenance to retain the authentic charred look for years. We recommend carrying out maintenance painting if the paint layer becomes worn or the appearance of the cladding becomes uneven over time, with the following minimum intervals:

      • For Ignite 5, every 5 years with water-based semi-translucent black paint.
      • For Ignite 7, every 7 years with water-based opaque (full coating) RAL9005 paint.

      Regularly touching the boards up with black paint preserves the visual effect of the burnt wood surface.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicathermory-ignite-thermo-spruce-c24-est
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de produtosIgnite Spruce
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emEstonia
    • Fabricado emEstonia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia