Publicar produtos
Thermory Siparila interior panel VIRE Pine
Thermory Siparila interior panel VIRE Pine
Thermory Siparila interior panel VIRE Pine
    Thermory

    Thermory Siparila interior panel VIRE Pine

    Traduzido por Google,

    O acabamento criado por nossos painéis VIRE variará ao longo do dia, dependendo da luz e do ângulo. Graças ao acabamento ondulado, os painéis também suavizam a acústica da sua casa. Criado em colaboração com o célebre designer finlandês Ristomatti Ratia, os painéis VIRE irão adicionar uma característica elegante e estilosa à sua casa. Com acabamento impecável e sem pregos, o painel VIRE está disponível nas cores areia natural, preto e branco delicado. A cor preta do painel VIRE é adequada para saunas. O painel branco também se presta para uso como revestimento de teto de sala úmida, desde que você tenha ventilação mecânica instalada. Observe que os painéis VIRE são únicos e você pode encontrar alguma variação na cor entre os lotes, principalmente em tons translúcidos. Os painéis também escurecerão com o tempo à medida que o cerne amadurece. Este é um processo que ocorre naturalmente e uma característica inerente deste material. Você também pode escolher entre freixo e bétula, que são adequados para áreas molhadas e sauna. Nos painéis de freixo, a variação de cores pode ser particularmente forte.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicathermory-siparila-interior-panel-vire-pine-est
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de produtosMotion Wall
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-25
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emEstonia
    • Fabricado emEstonia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia