Publicar produtos
Thermory Vivid Silvered thermo-spruce
Thermory Vivid Silvered thermo-spruce
Thermory Vivid Silvered thermo-spruce
Thermory Vivid Silvered thermo-spruce
Thermory Vivid Silvered thermo-spruce
Thermory Vivid Silvered thermo-spruce
    Thermory

    Thermory Vivid Silvered thermo-spruce

    Traduzido por Google,

    Se você gosta da aparência de madeira envelhecida, o Vivid Silvered é perfeito para você. O abeto modificado termicamente é escovado e pré-pintado com uma cor cinza prateada clara ou escura. Com o tempo, a madeira sob o revestimento torna-se visível à medida que a tinta se desgasta, tornando-se cinza. O Vivid Silvered não requer nenhuma manutenção específica – apenas precisa ser limpo a cada poucos anos.

    Especificação
    • Application: Cladding

      Species: Thermally modified spruce

      Modification level: Intense

      Use: Exterior

      Finish: Painted

      Texture: Brushed

      Installation types: Hidden

      Installation methods: Screw, clip

      Durability class: 1 (25+ years’ protection against wood decay)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicathermory-vivid-silvered-thermo-spruce-c4b-est
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de produtosVivid
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-25
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emEstonia
    • Fabricado emEstonia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia