Ref. Exclusiva: | SUPER-8-WINDOW-RADIATOR-22-Wall |
---|---|
Marca: | Thermrad |
Familia do produto: | S8 Window Radiator |
Grupo do produto: | Panel radiator |
Data de publicação: | 2019-05-15 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
Window radiator with 8 connections (4 bottom connections 3/4" & 4 side-connections 1/2").
An extra low model with a height of only 200mm. This makes the radiator perfect for low parapets and ceiling-to-floor windows. It provides a maximum outdoor view, allowing in plenty of daylight.
The radiators are fitted with 8 pipe connections, making them suitable for any type of living or work situation. By using the bottom connections pipes can be connected virtually out of sight.
Can be mounted on wall- or floor brackets.
SUPER 8 WINDOW RADIATOR 22 is available in the following sizes:
Height 200 mm available in length: 800 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm, 2600 mm, 2800 mm, 2800 mm, 3000 mm.
URL do produto: | http://www.thermrad.nl/portfolio-item/_-200-_/?lang=en |
---|---|
Instruções de instalação: | https://thermrad.nl/app/uploads/2016/05/Super8Compact.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/thermrad/product/super-8-window-radiator-22-wall
Material principal: | Steel |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | Netherlands |
Fabricado em: |
Categoria BIMobject: | AVAC - Aquecedores |
---|---|
Classificação IFC: | Space Heater |
Nome UNSPSC: | Radiators |
Código UNSPSC: | 40101801 |
Uniclass 1.4 Código: | L75621 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Radiators |
Uniclass 2.0 Código: | PR-60-36-73 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Radiators |
Uniclass 2015 Código: | Pr_70_60_36_73 |
Uniclass 2015 Descrição: | Radiators |
NBS Reference Código: | 60-36-73 |
NBS Reference Descrição: | Radiators |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 82 29 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Radiators |
OmniClass Número: | 23-33 15 21 15 |
OmniClass Título: | Plate Radiators |
Nome | Valor |
---|---|
Depth | 106 mm |
Design Type | 22 |
Heater Height | 200 mm |
Heater Length | 800 mm — 3000 mm |
Heating Capacity | 0.513 kW — 1.923 kW |
Height | 200 mm |
Length | 800 mm — 3000 mm |
Material | Steel |
Mounting | Wall |
Unit Material | Steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Length | 800 mm — 3000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Material | Steel |
BIMobject®