Publicar produtos
1433-1633G - Pe-X and Multilayer pipe adaptors for 24x19fil(Ø18) connections
TIEMME

1433-1633G - Pe-X and Multilayer pipe adaptors for 24x19fil(Ø18) connections

Traduzido por Google,

As conexões de compressão são adequadas para qualquer tipo de sistema de aquecimento/resfriamento e higiene sanitária, com aplicações nos setores residencial, comercial, industrial e agrícola, geralmente com qualquer fluido não corrosivo.

Conexão de compressão com rosca 24x19 (Ø18) ISO 228 .
Disponível com conexão cromada [C]


Ampla gama disponível para qualquer necessidade de instalação e conexão, de Ø 14 mm a Ø 20 mm .

Gama de produção:
Art. 1435-1635 Conexão de compressão para tubo PEX/multicamadas com conexões G1/2"x16
Art. 1436-1636 Conexão de compressão para tubo PEX/multicamadas com conexões G3/4"x18


Acessórios complementares:
Art. 1877K36-1877K50 com conexões 24x19 fil(Ø18) Rosca autovedante com O-Ring
Art. 1876K com conexões 24x19 fil(Ø18) Rosca autovedante com O-Ring


Especificação
  • Art.1433
    Compression fitting with 24x19 fil(Ø18) connection for PEX pipe
    Production range from Ø16 to Ø20 mm
    Body: brass CW617N

    Maximum operating temperature: 110°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 10 bar



    Art.1433K
    Compression fitting with 24x19 fil(Ø18) connection for PEX pipe
    Production range from Ø16 to Ø20 mm
    Body: chrome plated brass CW617N

    Maximum operating temperature: 110°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 10 bar



    Art.1633K
    Compression fitting with 24x19 fil(Ø18) connection for Multi-layer pipe
    Production range from Ø14 to Ø20 mm
    Body: chrome plated brass CW617N

    Maximum operating temperature: 110°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 10 bar



    Art.1633G
    Compression fitting with 24x19 fil(Ø18) connection for Multi-layer pipe
    Production range from Ø14 to Ø20 mm
    Body: chrome plated brass CW617N

    Maximum operating temperature: 110°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 10 bar

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1433-1633G_PeX-Multilayer-adaptors_Adattatori-PeX-Multistrato-24x19fil
  • Familia de productoFITTINGS
  • Grupo de produtosFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-11-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEC011042
  • Nome ETIMCompression ring set
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe, tube and fitting products
  • Código CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Título CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniclassFittings

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia