As conexões genéricas são adequadas para todos os tipos de sistemas de aquecimento/resfriamento e sanitários higiênicos, com aplicações nas áreas residencial, comercial, industrial e agrícola , geralmente com qualquer tipo de fluido não corrosivo.
Conexão reta de 3 peças com ARRUELA PLANA com rosca fêmea ISO 228 .
Ampla gama disponível, para qualquer requisito de instalação e conexão de G1/2" (DN15) a G2" (DN50) .
Gama de produção:
Art. 1550 Ajuste reto feminino
Art. 1551 Conexão reta Macho/Fêmea
Art. 1560 Cotovelo feminino
Art. 1561 Conexão de cotovelo Macho/Fêmea
Art. 1562 Cotovelo Macho
Art. 1563 Conexão de cotovelo macho/fêmea com flange
Art. 1570 "T" encaixe feminino
Art. 1571 "T" encaixe feminino/masculino
Art. 1572 "T" encaixe Masculino
Produtos relacionados:
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/fêmea
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de esfera de passagem plena com rosca macho/fêmea