Publicar produtos
1557 _ Generic 3-piece straight fitting with conical sealing Female/Female
TIEMME

1557 _ Generic 3-piece straight fitting with conical sealing Female/Female

Traduzido por Google,

As conexões genéricas são adequadas para todos os tipos de sistemas de aquecimento/resfriamento e sanitários higiênicos, com aplicações nas áreas residencial, comercial, industrial e agrícola , geralmente com qualquer tipo de fluido não corrosivo.

Conexão reta de 3 peças com vedação cônica e rosca fêmea ISO 228 .
Disponível na versão niquelada [N]

Ampla gama disponível, para qualquer requisito de instalação e conexão de G1/2" (DN15) a G2" (DN50) .



Gama de produção:
Art. 1550 Ajuste reto feminino
Art. 1551 Conexão reta Macho/Fêmea

Art. 1560 Cotovelo feminino
Art. 1561 Conexão de cotovelo Macho/Fêmea
Art. 1562 Cotovelo Macho
Art. 1563 Conexão de cotovelo macho/fêmea com flange

Art. 1570 "T" encaixe feminino
Art. 1571 "T" encaixe feminino/masculino
Art. 1572 "T" encaixe Masculino

Produtos relacionados:
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/fêmea
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de esfera de passagem plena com rosca macho/fêmea

Especificação
  • Art.1557
    Straight 3-piece fitting with conical sealing with threaded female connection
    Production range from G1/2" (DN15) to G2" (DN50)
    Body: brass CW617N

    Maximum operating temperature: 200°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 30 bar
    Thread: Female UNI ISO 228


Especificações técnicas
  • Ref.ª única1557_Generic-Fitting-Raccordo-Generico
  • Familia de productoFITTINGS
  • Grupo de produtosGENERIC FITTINGS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEC003024
  • Nome ETIMFitting with 2 connections
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe, tube and fitting products
  • Código CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Título CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniclassFittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia