Publicar produtos
1560 _ Generic elbow fitting - Female /Female
TIEMME

1560 _ Generic elbow fitting - Female /Female

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,

As prensas são indicadas para todo tipo de aquecimento/resfriamento e sistema sanitário higiênico com aplicações na área residencial, comercial, industrial e agrícola , geralmente com qualquer tipo de fluido não corrosivo.

Encaixe de cotovelo com conexão fêmea rosqueada ISO 228 .
Disponível em versão niquelada [N] e cromo [C]

Ampla gama disponível, para qualquer requisito de instalação e conexão de G3/8" (DN10) a G4" (DN100) .



Faixa de produção:
Arte. 1550 Fêmea de encaixe reto
Arte. 1551 Encaixe reto Macho/Fêmea

Arte. 1555 Encaixe macho reto de 3 peças
Arte. 1561 Encaixe de cotovelo macho/fêmea
Arte. 1562 Encaixe macho de cotovelo
Arte. 1563 Encaixe macho/fêmea de cotovelo com flange

Arte. 1570 "T" encaixe fêmea
Arte. 1571 "T" encaixe fêmea/macho
Arte. 1572 macho de encaixe "T"

Produtos relacionados:
Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/fêmea com cabo de alumínio
Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de esfera de furo completo com rosca macho/fêmea com alça de alumínio

Especificação
  • Art.1560
    Elbow fitting with female thread connection
    Production range from G3/8" (DN10) to G4" (DN100)
    Body: brass CW617N

    Maximum operating temperature: 200°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 30 bar
    Thread: Female UNI ISO 228

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1560_Generic-Fitting-Elbow-Raccordo-Generico-Curva
  • Familia de productoFITTINGS
  • Grupo de produtosGENERIC FITTINGS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEC003024
  • Nome ETIMFitting with 2 connections
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe, tube and fitting products
  • Código CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Título CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniclassFittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia