As conexões de pressão são adequadas para todos os tipos de sistemas de aquecimento/resfriamento e sanitários higiênicos, com aplicações nas áreas residencial, comercial, industrial e agrícola , geralmente com qualquer tipo de fluido não corrosivo.
São compostas por uma "manga" externa em aço inoxidável que, através de uma braçadeira específica, é prensada mecanicamente para garantir conexões irreversíveis e a perfeita fixação do sistema . De acordo com as normas vigentes, essas conexões podem ser instaladas embutidas . Um "anel" de polímero separa o componente de aço do de latão para evitar o fenômeno conhecido como "corrosão galvanizada" e permite ao instalador verificar a correta conexão entre o tubo e a conexão.
Tubo de cobre de compressão/ dupla camada com encaixe reto
Ampla gama disponível para qualquer necessidade de instalação e conexão, de Ø 16 mm a Ø 26 mm.
Gama de produção:
Art. 1650 Conexão de pressão / Macho para tubo multicamadas
Art. 1652 Conexão de pressão / Fêmea para tubo multicamadas
Art. 1653-1661 Conexão de pressão de cotovelo duplo para tubo multicamadas (ângulo de 45° ou 90°)
Art. 1654 Cotovelo de pressão macho para tubo multicamadas
Art. 1655 Cotovelo de pressão fêmea para tubo multicamadas
Art. 1657 Conexão de pressão "T" para tubo multicamadas
Art. 1658 Conexão de pressão macho "T" para tubo multicamadas
Art. 1659 Conexão fêmea de pressão "T" para tubo multicamadas
Produtos relacionados:
Art. 0600 Tubo Pe-X com bobina de alumínio