Publicar produtos
1654USN _ Double U-shaped press fitting with male connection
TIEMME

1654USN _ Double U-shaped press fitting with male connection

Traduzido por Google,

Cotovelos de pressão com formato em “U” adequados para qualquer tipo de sistema sanitário, nos setores residencial, comercial e industrial.

São compostas por uma "manga" externa (feita de aço inoxidável) que se deforma "mecanicamente" para garantir a vedação. A deformação mecânica garante juntas irreversíveis que permitem, portanto, a instalação subterrânea, conforme exigido pelas normas vigentes. A parte de aço é separada da parte de latão por um "anel" de polímero, para evitar o fenômeno conhecido como "corrosão galvânica" e permitir que o instalador verifique a correta conexão entre o tubo e a conexão.

O seu formato particular em " U" garante um fluxo constante dentro do sistema , evitando a estagnação do fluido e prevenindo a formação da bactéria Legionella.

Cotovelo de pressão com extremidade macho roscada em forma de "U" ISO 7 .
Disponível em latão


Ampla gama disponível, adequada para todas as necessidades de conexão:
Tubos de Ø 16mm a Ø 20mm .
Extremidade macho de G1/2" (DN15)


Gama de produtos:
Art. 1650SN Conexão macho/de pressão para tubos multicamadas
Art. 1651SN Conexão de dupla pressão para tubos multicamadas
Art. 1652SN Conexão fêmea/de pressão para tubos multicamadas

Art. 1653-1661SN Cotovelo de dupla pressão para tubos multicamadas (ângulo de 45° ou 90°)
Art. 1654SN Cotovelo Macho / Conexão de Pressão para tubos multicamadas
Cotovelo fêmea Art. 1655SN / conexão de pressão para tubos multicamadas
Cotovelo fêmea Art. 1656SN para tubos multicamadas
Cotovelo fêmea para placa de parede Art. 1656DFCTSN para tubos multicamadas

Art. 1657SN Conexão de pressão "T" para tubos multicamadas
Art. 1658SN Conexão de pressão macho "T" para tubos multicamadas
Art. 1659SN "T" Conexão fêmea de pressão para tubos multicamadas

Acessórios para finalização:
Art. 0600 Tubo multijogador com inserto de alumínio
Art. 2361-2371-2371B-2371N Válvula de esfera com furo padrão macho/fêmea e alça de alumínio
Art. 2311-2311N-2321-2321N Válvula de esfera com passagem plena macho /fêmea e alça de alumínio

Art. 1676USMSN Cotovelo fêmea de placa de parede com formato em "U" para tubos multicamadas


Especificação
  • Art.1654USN
    Elbow press fitting with "U" shape threaded male
    Product range from Ø16 to Ø20 mm
    Body: CW617N tin-plated brass
    Ring: PA
    Clamping bush: AISI 304 stainless steel

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Fluids: drinking water, water and glycol solutions (maximum percentage of glycol 30%), non-corrosive fluids.
    Threads: Male UNI ISO 7 R conical

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1654USN_Double-elbow-fitting_Doppio-raccordo-curvo
  • Familia de productoFITTINGS
  • Grupo de produtosFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe, tube and fitting products
  • Código CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniclassFittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit