Publicar produtos
1656DFCTSN _ Wallplate elbow press fitting female with 2 hole flange
TIEMME

1656DFCTSN _ Wallplate elbow press fitting female with 2 hole flange

Traduzido por Google,

Cotovelo de parede com flange de dois furos, adequado para qualquer tipo de sistema sanitário, nos setores residencial, comercial e industrial.

São compostas por uma "manga" externa (feita de aço inoxidável) que se deforma "mecanicamente" para garantir a vedação. A deformação mecânica garante juntas irreversíveis que permitem, portanto, a instalação subterrânea, conforme exigido pelas normas vigentes. A parte de aço é separada da parte de latão por um "anel" de polímero, para evitar o fenômeno conhecido como "corrosão galvânica" e permitir que o instalador verifique a correta conexão entre o tubo e a conexão.

Conexão de cotovelo de pressão para placa de parede com uma extremidade fêmea roscada ISO 7 .
Disponível em latão


Ampla gama disponível, adequada para todas as necessidades de conexão:
Tubos de Ø 16mm a Ø 20mm .
Extremidade fêmea de G1/2 " (DN15)


Gama de produtos:
Art. 1650SN Conexão macho/de pressão para tubos multicamadas
Art. 1651SN Conexão de dupla pressão para tubos multicamadas
Art. 1652SN Conexão fêmea/de pressão para tubos multicamadas

Art. 1653-1661SN Cotovelo de dupla pressão para tubos multicamadas (ângulo de 45° ou 90°)
Art. 1654SN Cotovelo Macho / Conexão de Pressão para tubos multicamadas
Cotovelo fêmea Art. 1655SN / conexão de pressão para tubos multicamadas
Cotovelo fêmea Art. 1656SN para tubos multicamadas

Art. 1657SN Conexão de pressão "T" para tubos multicamadas
Art. 1658SN Conexão de pressão macho "T" para tubos multicamadas
Art. 1659SN "T" Conexão fêmea de pressão para tubos multicamadas

Produtos relacionados:
Art. 0600 Tubo multijogador com inserto de alumínio
Art. 2361-2371-2371B-2371N Válvula de esfera com furo padrão macho/fêmea e alça de alumínio
Art. 2311-2311N-2321-2321N Válvula de esfera com passagem plena macho/fêmea e alavanca de alumínio

Art. 1481 Suporte de parede moldado com alinhamento


Especificação
  • Art.1656DFCTSN
    Wallplate elbow press fitting with one connection threaded female
    Product range from Ø16 to Ø20 mm
    Body: CW617N tin-plated brass
    Ring: PA
    Clamping bush: AISI 304 stainless steel

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Fluids: drinking water, water and glycol solutions (maximum percentage of glycol 30%), non-corrosive fluids.
    Threads: Female UNI ISO 7 R conical

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1656DFCTSN-Wallplate-elbow-press-fitting-female_Raccordo-curvo-pressare-femmina
  • Familia de productoFITTINGS
  • Grupo de produtosFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEC003099
  • Nome ETIMWall plate
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe, tube and fitting products
  • Código CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniclassFittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia