Publicar produtos
1663DI _T press fitting FEMALE for multi-layer pipe with Bracket
TIEMME

1663DI _T press fitting FEMALE for multi-layer pipe with Bracket

Traduzido por Google,

As conexões de pressão são adequadas para todos os tipos de sistemas de aquecimento/resfriamento e sanitários higiênicos, com aplicações nas áreas residencial, comercial, industrial e agrícola , geralmente com qualquer tipo de fluido não corrosivo.

São compostas por uma "manga" externa em aço inoxidável que, através de uma braçadeira específica, é prensada mecanicamente para garantir conexões irreversíveis e a perfeita fixação do sistema . De acordo com as normas vigentes, essas conexões podem ser instaladas embutidas . Um "anel" de polímero separa o componente de aço do de latão para evitar o fenômeno conhecido como "corrosão galvanizada" e permite ao instalador verificar a correta conexão entre o tubo e a conexão.

Conexão de pressão em T com rosca macho ISO 7 com suporte.

Ampla gama disponível para qualquer necessidade de instalação e conexão, de Ø 16 mm a Ø 20 mm.
Rosca fêmea de G1/2" (DN15)

Gama de produção:
Art. 1650 Conexão de pressão / Macho para tubo multicamadas
Art. 1651 Conexão de dupla pressão para tubo multicamadas
Art. 1652 Conexão de pressão / Fêmea para tubo multicamadas

Art. 1653-1661 Conexão de pressão de cotovelo duplo para tubo multicamadas (ângulo de 45° ou 90°)
Art. 1654 Cotovelo de pressão macho para tubo multicamadas
Art. 1655 Cotovelo de pressão fêmea para tubo multicamadas
Art. 1656 - 1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Cotovelo fêmea de pressão com flange de 3 furos para tubulação multicamadas

Art. 1658 Conexão de pressão macho "T" para tubo multicamadas
Art. 1659 Conexão fêmea de pressão "T" para tubo multicamadas

Produtos relacionados:
Art. 0600 Tubo Pe-X com bobina de alumínio

Especificação
  • Art.1663DI
    Press fitting with misaligned tee with bracket
    Production range from Ø16mm to Ø20mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 for multi-tongs (profile TH,U,H,B,RF)

    Maximum operating temperature: 95°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 10 bar
    Thread: Female UNI ISO 228 / Male UNI ISO 228 / Female UNI ISO 7 R cone-shaped

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1663DI_Tee-press-fitting-bracket_Raccordo-pressare-T-Staffa
  • Familia de productoFITTINGS
  • Grupo de produtosFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioStainless steel 304
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Código ETIMEC003099
  • Nome ETIMWall plate

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia