Publicar produtos
1690 - Built in ball valve with set cap
TIEMME

1690 - Built in ball valve with set cap

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1690_Valve-built-in-fitting_Valvola-incasso-pressare
  • Familia de productoFITTINGS
  • Grupo de produtosFITTINGS FOR AL-PEX MULTILAYER PIPE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-14
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEC011343
  • Nome ETIMBall valve
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe, tube and fitting products
  • Código CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniclassFittings