Publicar produtos
1812 _ Universal box for mixing and distribution manifolds
TIEMME

1812 _ Universal box for mixing and distribution manifolds

Traduzido por Google,

Caixa universal para coletores com dimensões fixas.
Adequado para instalação em parede para todos os tipos de coletores graças aos suportes e parafusos dedicados.

Fabricado em polipropileno preto RAL 9005 e porta plástica PS06 cor branca RAL 9010
Fechamento da tampa por parafusos plásticos (incluídos)
Completo com suportes superior e inferior para coletores de G3/4” e G1”

Ampla gama disponível, para qualquer requisito de instalação:
Comprimento de 310 a 620mm
Altura: 295mm (dimensão interna fixa)
Profundidade: 80mm (dimensão interna fixa)

Disponível nas seguintes versões:

310 x 295 x 80 mm
420 x 295 x 80 mm
510 x 295 x 80 mm
620 x 295 x 80 mm



Faixa de produção:
Arte. 1939 Caixa metálica ajustável em altura e profundidade para coletores G1" (DN25). Comprimento até 1000mm
Arte. Caixa metálica ajustável 1940 para coletores isolados ou maiores que G1" (DN25). Comprimento até 1200mm.

Produtos relacionados:
Arte. 1822-1832 Coletor modular de latão NINO com válvula de esfera e alça em T vermelha/azul
Arte. 1866K-1868K Coletor modular de latão MAXIMA com válvula de parada
Arte. 0200 tubo Pe-X de alta densidade com barreira anti-oxigênio (EVOH)
Arte. 0600 tubo Pe-X com bobina de alumínio

Especificação
  • Art.1812
    Polypropylene in-wall box , black coloured RAL 9005 and white coloured closing cover RAL 9010 with length 310, 420, 510, 620 mm, height 295 and depth 80mm.
    Complete with upper and lower supports for manifolds of G3/4” and G1”

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1812_Universal-box_Cassetta-universale-Collettore
  • Familia de productoDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • Grupo de produtosBOXES AND WALL MOUNTING SUPPORTS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-28
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
  • Código ETIMEC003607
  • Nome ETIMGroup distributor housing watertight
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater distribution and supply systems
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniclassManifolds