Publicar produtos
1876K - 1876K36_ G3/4" - G1" MAXIMA VERTI Modular linear manifold with shut-off valve, connections 24x19fil (Ø18) and G3/4"x18
1876K - 1876K36_ G3/4" - G1" MAXIMA VERTI Modular linear manifold with shut-off valve, connections 24x19fil (Ø18) and G3/4"x18
    TIEMME

    1876K - 1876K36_ G3/4" - G1" MAXIMA VERTI Modular linear manifold with shut-off valve, connections 24x19fil (Ø18) and G3/4"x18

    Traduzido por Google,

    Os coletores de distribuição (MAXIMA) são geralmente usados ​​em redes de distribuição de água quente e fria .
    Graças à sua configuração , permitem o fornecimento paralelo de água quente e/ou fria, reduzindo ao mínimo as perdas de carga . Os coletores são produzidos em conformidade com as normas vigentes e certificados quanto à composição química dos materiais utilizados e às dimensões.

    Coletor modular em latão cromado com válvula de corte e placas de identificação de utilidades.

    Ampla gama disponível para qualquer necessidade de instalação, de 2 a 5 vias.
    Tamanho G3/4" (DN20) ou G1" (DN25) com rosca escalonada e junta de vedação.
    Derivações múltiplas

    Disponível também nas seguintes versões:
    Art. 1876 conexões G3/4”x18 (Euroconus) e distância interaxial 36mm
    Art. 1876K50 conexões 24x19 fil (Ø18) e distância interaxial 50mm

    Gama de produção:
    Art. 1866SH tamanho G3/4” (DN20) em latão amarelo
    Art. 1868SH tamanho G1” (DN25) em latão amarelo


    Produtos relacionados:
    Art. 0200 Tubo Pe-X de alta densidade com barreira anti-oxigênio (EVOH)
    Art. 1716 Conexão de pressão para tubo Pe-X com conexões G1/2”x16 e G3/4”x18 (Euroconus)
    Art. 1435K Conexão de compressão para tubo Pe-X e conexões G1/2”x16
    Art. 1436K Conexão de compressão para tubo Pe-X e conexões G3/4”x18 (Euroconus)

    Art. 0600 Tubo Pe-X com bobina de alumínio
    Art. 1668 Conexão de pressão para tubos multicamadas com conexões G1/2”x16
    Art. 1635K Conexão de compressão para tubulação multicamadas com conexões G1/2”x16
    Art. 1666 Assento de prensa para tubos multicamadas com conexão G3/4”x18 (Euroconus)
    Art. 1636K Conexão de compressão para tubos multicamadas com encaixe G3/4”x18 (Euroconus)

    Art. 1812 Caixa universal

    Art. 1939 Caixa ajustável em altura e largura

    Especificação
    • Art.1876K50
      Modular distribution manifold in brass with shut-off valve and utility-identifying plates.
      Size G1” (DN25) and connections 2÷4 da G3/4”x18 (Euroconus) axial-distance 50mm.
      Body: Chrome plated brass CW617N
      Valve: white ABS

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 16 bar
      Suitable liquids: Water
      Thread: Male UNI ISO 228 cylindrical /Female UNI ISO 228 cylindrical



      Art.1876K
      Modular distribution manifold in brass with shut-off valve and utility-identifying plates.
      Size G3/4” (DN20) or G1” (DN25) and connections 2÷5 of 24x19 fil (Ø18) axial-distance 36mm.
      Body: Chrome plated brass CW617N
      Valve: white ABS

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 16 bar
      Suitable liquids: Water
      Thread: Male UNI ISO 228 cylindrical /Female UNI ISO 228 cylindrical


    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1876K-1876K36_MAXIMA-VERTI-Manifold-Collettore
    • Familia de productoDISTRIBUTION MANIFOLDS
    • Grupo de produtosSCREW MANIFOLDS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
    • Código ETIMEC010382
    • Nome ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
    • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater distribution and supply systems
    • Código CSI MasterFormat 201435 20 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
    • Número OmniClass23-39 21 13 21
    • Título OmniclassManifolds

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia