Publicar produtos
1882 _ Male Cap for Manifolds
1882 _ Male Cap for Manifolds
    TIEMME

    1882 _ Male Cap for Manifolds

    Traduzido por Google,

    As conexões de pressão são adequadas para todos os tipos de sistemas de aquecimento/resfriamento e sanitários higiênicos, com aplicações nas áreas residencial, comercial, industrial e agrícola, geralmente com qualquer tipo de fluido não corrosivo.

    Tampa para manifold com conexão macho roscada ISO 228.

    Ampla gama disponível para qualquer necessidade de instalação e conexão, de G1/2" (DN15) a G2" (DN50).



    Gama de produção:
    Art. 1880 Tampa para coletor com rosca fêmea
    Art. 1880N Tampa para coletor com rosca fêmea niquelada
    Art. 1880C Tampa para coletor com rosca fêmea cromada


    Produtos relacionados:
    Art. 1822-1832 com conexões principais G3/4" - G1"
    Art. 1822RCP-1832RCP com conexões principais G3/4" - G1"
    Art. 1866K-1868K-1877K36-1877K50 com conexões principais G3/4" - G1" - G1"1/4
    Art. 1876K-1876K50 com conexões principais G3/4" - G1"
    Art. 1883-1884-1885 com conexões principais G3/4" - G1" - G1"1/4

    Especificação
    • Art.1882
      Cap for manifold with threaded male connection
      Production range from G1/2" (DN15) to G2" (DN50)
      Body: brass CW617N

      Maximum operating temperature: 200°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 30 bar
      Thread: Male UNI ISO 228

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1882_Male-Cap-Manifold-Tappo-Maschio-Collettori
    • Familia de productoFITTINGS
    • Grupo de produtosGENERIC FITTINGS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código ETIMEC003023
    • Nome ETIMFitting with 1 connection
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52
    • Uniclass 2015 DescriçãoPipe, tube and fitting products
    • Código CSI MasterFormat 201440 79 66
    • Título CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniclassFittings