Publicar produtos
1883-1884-1885 _ G3/4", G1" e G1"1/4 manifold LINEARE with connections G3/4"x18 Euroconus
TIEMME

1883-1884-1885 _ G3/4", G1" e G1"1/4 manifold LINEARE with connections G3/4"x18 Euroconus

Traduzido por Google,

Os coletores de distribuição (LINEARI) são geralmente empregados em redes de distribuição de água quente e fria . Graças à sua configuração permitem o fornecimento paralelo de utilidades para água quente e/ou fria, reduzindo ao mínimo as perdas de carga . Os manifolds são fabricados em conformidade com as normas pertinentes e são certificados quanto à composição química dos materiais utilizados e em nível dimensional.

Coletor modular em latão com distância axial de 50mm

Ampla gama disponível, para qualquer requisito de instalação de 2 a 4 vias
Tamanho G3/4" (DN20) ou G1" 1/4 (DN32)
Conexões G3/4"x18

Também disponível nas seguintes versões:
Arte. 1883 tamanho G3/4" (DN20)
Arte. 1884 tamanho G1" (DN25)
Arte. 1885 tamanho G1" 1/4 (DN32)


Faixa de produção:
Arte. 1912 - 1922 conexões G1/2"x16 e distância axial 36mm

Produtos relacionados:
Arte. 0200 Tubo Pe-X de alta densidade com barreira anti-oxigênio (EVOH)
Arte. 1716 Encaixe de pressão para tubo Pe-X com conexões G1/2"x16 e G3/4"x18 (Euroconus)
Arte. 1436 Encaixe de compressão para tubo Pe-X com conexões G3/4"x18

Arte. 0600 tubo Pe-X com bobina de alumínio
Arte. 1666 Encaixe de pressão para tubos multicamadas com conexões G1/2”x16 (Euroconus)
Arte. 1636 Encaixe de compressão com tubo multicamada com conexões G3/4”x18 (Euroconus)

Arte. 1812 caixa universal
Arte. 1939 Caixa ajustável em altura e largura

Especificação
  • Art.1883
    Modular distribution manifold in brass with axial distance 50mm
    Size G3/4” (DN20) and connections 2÷4 da G3/4"x18
    Body: brass CW617N

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water
    Thread: Male UNI ISO 7 cone-shaped/ Female UNI ISO 7 cylindric-shaped



    Art.1884
    Modular distribution manifold in brass with axial distance 50mm
    Size G1” (DN25) and connections 2÷4 da G3/4"x18
    Body: brass CW617N

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 16 bar
    Suitable liquids: Water
    Thread: Male UNI ISO 7 cone-shaped/ Female UNI ISO 7 cylindric-shaped



    Art.1885
    Modular* brass manifold with distance between center 50mm
    Main connections G1"1/4 (DN32) and outlets G3/4"x18
    Body: brass CW617N

    Maximum working temperature : 200°C 
    Minimum working temperature:  - 20°C 
    Maximum working pressure : 16 bar 
    Fluids: Water
    Manifolds threads: Male UNI ISO 7 conical/ Femmina UNI ISO 7 parallel    



Especificações técnicas
  • Ref.ª única1883-1884-1885_Manifold-Collettore-lineare
  • Familia de productoDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • Grupo de produtosMANIFOLDS WITHOUT SHUT-OFF
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
  • Código ETIMEC010382
  • Nome ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater distribution and supply systems
  • Código CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniclassManifolds
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia