Publicar produtos
2136 _ 3-way motorized ball valve with bypass and servocontrol
2136 _ 3-way motorized ball valve with bypass and servocontrol
    TIEMME

    2136 _ 3-way motorized ball valve with bypass and servocontrol

    Traduzido por Google,

    A válvula acionada por motor pode ser utilizada para a regulagem e registro do sistema de aquecimento simples ou múltiplo, com energia alternativa, e sistema de automação geral.
    Possibilidade de operação manual. Estão disponíveis com distância variável (T telescópico), o que permite aplicação direta em coletores coplanares.
    Desempenham a função de interceptar o fluido de transferência de calor e enviá-lo de volta para a seção da planta a montante da válvula, equilibrando assim a vazão nas demais áreas que devem transferir calor.
    Estas válvulas devem ser instaladas respeitando a via de circulação de água indicada no corpo da válvula por meio de uma seta.

    Válvulas de esfera full bore com servomotor com três vias com by-pass e quatro caudas com distância entre eixos variável, com extremidades rosqueadas Macho.
    Disponível com servomotor que atua na válvula com rotação de 90° passando da posição de fechamento (by-pass) para a posição de abertura e vice-versa.

    Ampla gama disponível, para cada necessidade de instalação de conexão de G3/4" (DN20) a G1" (DN25)

    Produtos aviáveis:
    Arte. 2133 com duas conexões macho.
    Arte. 2134 com três conexões macho.
    Arte. 2137 com três conexões macho e by-pass.
    Arte. 2138 com duas conexões macho/fêmea.
    Arte. 2139 sem servomotor.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2136_Motorized-valve-bypass_Valvola-motorizzata-bypass
    • Familia de productoVALVES AND TAPS
    • Grupo de produtosMOTORIZED BALL VALVES
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010102
    • Nome ETIMFour-way ball valve
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoSs_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia