Publicar produtos
2183R _ Full bore angle ball valve for MANIFOLDS male/female with T handle, tailpiece, and temperature indicator
2183R _ Full bore angle ball valve for MANIFOLDS male/female with T handle, tailpiece, and temperature indicator
2183R _ Full bore angle ball valve for MANIFOLDS male/female with T handle, tailpiece, and temperature indicator
    TIEMME

    2183R _ Full bore angle ball valve for MANIFOLDS male/female with T handle, tailpiece, and temperature indicator

    Traduzido por Google,

    É adequado para todos os sistemas hidráulicos domésticos, sistemas de aquecimento ou sanitários, ar comprimido, óleos diversos, derivados de petróleo, geralmente com qualquer tipo de fluido não corrosivo.

    O sentido de instalação da válvula em relação ao fluxo do circuito é indiferente se não for especificado de outra forma com a indicação de marcas específicas (geralmente setas) no corpo da válvula.

    Válvulas de esfera angulares de furo completo para água com conexão roscada macho/fêmea UNI ISO 228, junta de vedação e indicador de temperatura.
    Disponível com cabo T vermelho ou azul
    Particularmente adequado para manifolds.

    Disponível com conexão G1" (DN25).

    Faixa de produção:
    Arte. Coletor 1822 - 1832 com válvula de esfera "NINO"
    Arte. 1866K - 1868K - 1877K50 Coletor modular com válvula de parada "MAXIMA"
    Arte. 1905 - 1906 coletor modular "COMPLANARE"
    Arte. 1883 - 1884 - 1885 Coletor modular "LINEARE"
    Arte. 3046 - 3047 - 3048 Coletor modular "PISO"



    Produtos relacionados:
    Arte. 0600 tubo Pe-X com bobina de alumínio
    Arte. 1650 Encaixe de pressão/Macho para tubo multicamada
    Arte. 1652 Encaixe de pressão/Fêmea para tubo multicamada
    Arte. 1654 Encaixe de pressão de cotovelo Macho para tubo multicamada
    Arte. 1655 Encaixe de pressão de cotovelo Fêmea para tubo multicamada
    Arte. 1658 "T" macho de encaixe de pressão para tubo multicamada
    Arte. 1659 "T" encaixe de pressão fêmea para tubo multicamada

    Especificação
    • Art. 2183R
      Full bore angle ball valve for water with threaded connection male/female sealing gasket and temperature indicator
      Production range from G1" (DN25)
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Red or blue T-handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product’s technical data sheet
      Thread: Male/Female UNI ISO 228

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2183R_Ball-valve-manifold_Valvola-sfera-collettore
    • Familia de productoVALVES AND TAPS
    • Grupo de produtosBALL VALVES FOR WATER
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011343
    • Nome ETIMBall valve
    • Nome UNSPSCBall valves
    • Código UNSPSC40141607
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Título CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniclassBall Valves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia