Publicar produtos
3047 _ G1” distribution manifold in moulded brass FLOOR with connections 3/4"x18 (Euroconus)
TIEMME

3047 _ G1” distribution manifold in moulded brass FLOOR with connections 3/4"x18 (Euroconus)

Traduzido por Google,

Coletor de distribuição pré-montado (FLOOR) para sistema de aquecimento e/ou resfriamento em baixa temperatura (Radiant).

Os manifolds estão disponíveis com roscas macho/fêmea G1” (DN25) ou G1”1/4 (DN32) com vedação automática.

Ampla gama disponível, adequada para todas as necessidades de ligação, de 2 a 4 vias.
Conexões principais G1" (DN25) ou G1"1/4 (DN32)
Tomadas de 3/4”x18 Euroconus

Disponível nas seguintes versões:
Art. 3046 com válvulas manuais
Art. 3048 com parafusos de balanceamento mecânico


Produtos relacionados:

Art. 0200 Tubo Pe-X com barreira anti-oxigênio (EVOH)
Art. 1716 Conexão de pressão G1/2"x16 e G3/4"x18 (Euroconus) para tubo Pe-X
Art. 1436 Conexão G3/4”x18 (Euroconus) para tubo Pe-X

Art. 0600 Tubo multijogador com inserto de alumínio
Art. 1666 Conexão de pressão G3/4”x18 (Euroconus) para tubulação multiuso
Art. 1636 Conexão G3/4”x18 (Euroconus) para tubulação multiuso


Especificação
  • Art.3047
    G1” (DN25) distribution manifold with flow meters
    Main connections G1" (DN25) or G1"1/4 (DN32)
    Outlets from 3/4”x18 Euroconus

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water (glycol <50%)
    Threads: Male/ Female ISO228




Especificações técnicas
  • Ref.ª única3047_Manifold-Radiant_Collettore-Radiante
  • Familia de productoDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • Grupo de produtosRADIANT MANIFOLDS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
  • Código ETIMEC010382
  • Nome ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55
  • Uniclass 2015 DescriçãoPiped supply systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 35 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heat Exchangers
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniclassManifolds
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia