Publicar produtos
3053 _ G1”1/2 distribution manifold in moulded brass INDUSTRIAL FLOOR with connections 1"
TIEMME

3053 _ G1”1/2 distribution manifold in moulded brass INDUSTRIAL FLOOR with connections 1"

Traduzido por Google,

Coletor de distribuição pré-montado (PISO INDUSTRIAL) para sistema de aquecimento e/ou resfriamento em baixa temperatura (radiante).

Os manifolds estão disponíveis com rosca macho/fêmea G1”1/2 (DN40) com vedação automática.

Ampla gama disponível, adequada para todas as necessidades de ligação de 2 a 3 vias.
Conexões principais G1”1/2 (DN40)
Tomadas a partir de 1"

Disponível nas seguintes versões:
Art. 3054 com válvulas manuais


Produtos relacionados:

Art. 0200 Tubo Pe-X com barreira anti-oxigênio (EVOH)
Art. 1436N06 Conexão de compressão G1"x20 ou G1"x25 para tubo Pe-X


Especificação
  • Art.3053
    G1”1/2 (DN40) distribution manifold with mechanical balancing screws
    Main connections G1”1/2 (DN40)
    Outlets from 1"

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water (glycol <50%)
    Threads: Male/ Female ISO228




Especificações técnicas
  • Ref.ª única3053_Manifold-Radiant_Collettore-Radiante
  • Familia de productoDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • Grupo de produtosRADIANT MANIFOLDS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
  • Código ETIMEC010382
  • Nome ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55
  • Uniclass 2015 DescriçãoPiped supply systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 35 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heat Exchangers
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniclassManifolds
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia